MD 798i-11-82/L5-2222

IO-Link 마스터

제품 번호: 50144900

Icon Icon
시리즈 MD 700i
종류 IO-Link 마스터
적합한 적용 대상: IO-Link 센서
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
공급전압 점검 UB 24 V
소비 전류, 최대 11,000 mA
디지털 스위칭 출력 4 개수
센서 연결당 디지털 스위칭 출력부 개수 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 EtherNet IP
IO-Link
Modbus TCP
PROFINET
자동 프로토콜 감지
COM 모드 COM1
COM2
COM3
포트 타입 A & B
버전 V1.1
SIO 모드 서포트
Quick Connect (QC) < 150ms
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
Conformance Class B
프로토콜 PROFINET RT
스위치 기능 내장
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
연결 12 개수
센서 연결부 8 개수
전원공급장치 연결부 2 개수
인터페이스 케이블 개수 2 개수
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터, X0 / X1 / X2 / X3 연결에 유효함
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터, X4 / X5 / X6 / X7 연결에 유효함
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 60.4 mm x 39 mm x 230.4 mm
하우징 재료 플라스틱
할로겐 프리
순중량 567 g
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 69K
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - EthernetIP - zip
GSDML 파일 - Profinet - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf