MD 748i-11-82/L5-2222

IO-Link 마스터

제품 번호: 50138211

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link 마스터
품목 번호: 50144900
  • 시리즈: MD 700i
  • 인터페이스: IO-Link
  • 적합한적용대상: : IO-Link센서
품목 번호: 50144900
시리즈 MD 700i
종류 IO-Link 마스터
적합한 적용 대상: IO-Link 센서
공급전압 점검 UB 20 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 12,000 mA
센서 연결당 디지털 스위칭 출력부 개수 1 개수
종류 IO-Link
PROFINET
COM 모드 COM1
COM2
COM3
포트 타입 A
버전 V1.0.1
V1.1
SIO 모드 서포트
Conformance Class B
프로토콜 PROFINET RT
스위치 기능 내장
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
연결 12 개수
센서 연결부 8 개수
전원공급장치 연결부 2 개수
인터페이스 케이블 개수 2 개수
기능 8개의 센서에 연결
연결부 종류 원형 커넥터, 센서 연결부 1 ~ 8에 해당
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 65 mm x 30 mm x 212 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 454 g
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - Firmware V2.34 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf