MD 748i-11-42/L5-2222
IO-Link 마스터
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | MD 700i |
종류 | IO-Link 마스터 |
적합한 적용 대상: | IO-Link 센서 |
공급전압 점검 UB | 20 ... 30 V, DC |
소비 전류, 최대 | 4,000 mA |
센서 연결당 디지털 스위칭 출력부 개수 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능 |
종류 | IO-Link, PROFINET |
COM 모드 | COM1 COM2 COM3 |
포트 타입 | A |
버전 | V1.0.1 V1.1 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
듀얼 채널 | 예 |
기능 | 진행 |
Conformance Class | B |
프로토콜 | PROFINET RT |
스위치 기능 | 내장 |
전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
연결 | 8 개수 |
센서 연결부 | 4 개수 |
전원공급장치 연결부 | 2 개수 |
인터페이스 케이블 개수 | 2 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 센서 연결부 1 ~ 4에 해당 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 센서와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 51.8 mm x 42.7 mm x 154 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 454 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |