MD 742-11-88IO3-12
IO-Link 마스터
시리즈 | MD 700i |
종류 | IO 허브 |
공급전압 점검 UB | 24 V |
소비 전류, 최대 | 120 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 8 개수 |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
포트 타입 | A |
버전 | V1.1 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
연결 | 9 개수 |
센서 연결부 | 8 개수 |
전원공급장치 연결부 | 1 개수 |
기능 | IO-Link 마스터에 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 3 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 32 mm x 39 mm x 144.3 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 할로겐 프리 |
순중량 | 32 g |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
보호 등급 | IP65 IP 67 IP 69K |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |