MD 708-21-42/D4-12

이더넷 스위치

제품 번호: 50135196

Icon Icon Icon
시리즈 MD 700i
적합한 적용 대상: Ethernet
기능 관리되지 않음
자동 교차
자동 협상
전이중
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC, 예비 여분
종류 Ethernet
주소 할당 없음
전송 속도 10 / 100 Mbit/s
스위치 기능 내장
연결 5 개수
전원공급장치 연결부 1 개수
인터페이스 케이블 개수 4 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 55 mm x 21 mm x 95 mm
하우징 재료 금속
순중량 335 g
하우징 색상 은색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 6 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz