MD 258i-12-8K/L4-2R2K
IO-Link 마스터
시리즈 | MD 200i |
종류 | IO-Link 마스터 |
적합한 적용 대상: | IO-Link 센서 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
센서 연결당 디지털 스위칭 출력부 개수 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능 |
종류 | EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP |
COM 모드 | COM1 COM2 COM3 |
포트 타입 | A |
버전 | V1.0.1 V1.1 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
듀얼 채널 | 예 |
연결 | 14 개수 |
센서 연결부 | 8 개수 |
전원공급장치 연결부 | 4 개수 |
인터페이스 케이블 개수 | 2 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | RJ45 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | RJ45 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 4 핀 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 4 핀 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 4 핀 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 4 핀 |
기능 | 8개의 센서에 연결 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 285 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |