MD 248i-12-8K/L4-2R2K

IO-Link 마스터

제품 번호: 50131483

Icon Icon
시리즈 MD 200i
종류 IO-Link 마스터
적합한 적용 대상: IO-Link 센서
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
센서 연결당 디지털 스위칭 출력부 개수 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP/NPN 전환 가능
종류 IO-Link, PROFINET
COM 모드 COM1
COM2
COM3
포트 타입 A
버전 V1.0.1
V1.1
SIO 모드 서포트
듀얼 채널
기능 진행
Conformance Class B
프로토콜 PROFINET RT
스위치 기능 내장
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
연결 14 개수
센서 연결부 8 개수
전원공급장치 연결부 4 개수
인터페이스 케이블 개수 2 개수
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 RJ45
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 RJ45
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
기능 8개의 센서에 연결
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 44 mm x 98 mm x 109 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 285 g
작동 시 주변 온도 0 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 20
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - Firmware V2.34 - zip
조작 지침 - pdf