MC336-S2-A
액추에이터
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 26 mm x 13 mm x 36 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
순중량 | 25 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
다른 솔레노이드 센서와의 간격, 최소 | 50 mm |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
HS 번호 | 85051990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
ECLASS 8.0 | 27279217 |
ECLASS 9.0 | 27272404 |
ECLASS 10.0 | 27272404 |
ECLASS 11.0 | 27272404 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 14.0 | 27274002 |
ECLASS 15.0 | 27274002 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |