MC330-S1R10-A
마그네틱 코딩된 센서
시리즈 | MC330 |
기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 안전 릴레이 MSI-MC310 또는 안전 컨트롤러 MSI 400과 같은 평가 유닛이 포함된 안전 시스템. |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 평가에 따라 1 ~ 4개 센서가 연결됨, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20,000,000 사이클 개수 |
보호 회로 | 단락 방지,예를 들어 MSI-MC310, MSI 400을 통해 전류 제한 |
접점 어셈블리 | 1NC + 1NO |
접촉 방식 | 리드 접점(자성에 민감) |
cULus(UL 508)에 따라 사용 시 전원공급장치에 대한 요구 사항 | Class 2 회로 |
스위칭 전압, 최대 | 27 V AC/DC |
스위칭 전류, 최대 | 500 mA |
응답 시간 | 3 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 슬리브가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 10,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 4 선 |
디자인 | 원주형 |
치수 | 36 mm |
나사 크기 | M30 x 3.5 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
순중량 | 509 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 |
장착 위치 | 하우징 표시가 일치하는 경우 임의로 |
스위치 타입 | 비접촉식으로 작동하는 인터락 장치(Type4), EN ISO 14119 |
접근 작동 방향 | 3차원 |
기계적 수명 | 10,000,000 작동 간격 |
액추에이터, 외부 | 마그네틱 코딩 |
정지점(OFF), 최소 | 12 mm |
보호된 정지 간격(Sar), 최소 | 14 mm |
보호된 작동 간격(Sao), 최대 | 6 mm |
스위칭 공차(바로 가까이에 강자성 소자 없음) | -1 ... 1 mm |
다른 솔레노이드 센서와의 간격, 최소 | 50 mm |
시동 속도, 최소 | 0.05 m/s |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | TÜV Süd(적합한 안전 릴레이 포함) c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60947-5-3 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60947-5-3 |
HS 번호 | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |