MC-1900

미러 칼럼

제품 번호: 549319

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
UMC-1900-S2
미러 칼럼
품목 번호: 549783
  • 미러길이: 1,870 mm
품목 번호: 549783
적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 COMPACTplus
안전 라이트 커튼 SOLID-4, -2
타입, 칼럼 및 미러 안전 라이트 커튼용 편향 미러 포스트
기능 안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면
우수한 디자인의 견고한 프로파일 구조
적은 손 조작으로 간편 설치, 빠른 수직 및 축 조정
치수(너비 x 높이 x 길이) 149.3 mm x 1,900 mm x 160 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 11,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 바닥 고정
기계식 리셋 기능 아니요
액세서리 외부 설치 후방
미러 길이 1,874 mm
HS 번호 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
데이터 시트 - pdf