MC-1304

미러 칼럼

제품 번호: 549304

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
UMC-1304-S2
미러 칼럼
품목 번호: 549793
  • 개별미러개수: 4 개수
  • 발받침대를제외한칼럼높이: 1,300 mm
품목 번호: 549793
개별 미러 개수 4 개수
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 COMPACTplus-m
멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
타입, 칼럼 및 미러 멀티 라이트빔 안전센서용 편향 미러 포스트
기능 EN 999에 따라 라이트 축간 거리가 사전 설정됨
교체 및 별도 조정 가능한 개별 미러
적은 손 조작으로 간편 설치, 빠른 수직 및 축 조정
치수(너비 x 높이 x 길이) 149.3 mm x 1,300 mm x 160 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 7,700 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 바닥 고정
기계식 리셋 기능 아니요
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,300 mm
액세서리 외부 설치 후방
개별 미러의 중심간 거리 300 mm
HS 번호 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
데이터 시트 - pdf