MC 030K-LS
클램프 피스
적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 실린더형 |
적합한 적용 대상: | M30 디자인의 센서 시리즈 230 센서 |
내부 직경 | 30 mm |
순중량 | 33 g |
고정 부품 버전 | 클램핑 홀더 |
고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
고정 방식, 장치 측 | 엔드 스토퍼로 클램핑 가능 |
고정 부품 종류 | 고정형 |
고정 부품 재료 | 플라스틱, 폴리아미드(PA 66) |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 80 °C |
HS 번호 | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |