MC 018K

클램프 피스

제품 번호: 50111501

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상: M18 디자인의 센서
시리즈 218 센서
시리즈 418 센서
내부 직경 18 mm
고정 부품 버전 클램핑 홀더
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 종류 고정형
고정 부품 재료 플라스틱, 폴리아미드(PA 66)
작동 시 주변 온도 0 ... 80 °C
HS 번호 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf