MA 31 110

연결 부품

제품 번호: 50030836

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 MA 31
인터페이스에 적합함 RS 232
보호 회로 과전압 방지장치
공급전압 점검 UB 18 ... 36 V, DC
종류 RS 232, RS 485
종류 RS 232
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 25 핀
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 Sub-D
핀 개수 9 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 120 mm x 55 mm x 180 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 640 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
표시 방식 LED
LED 개수 6 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - zip
CE 준수선언서 - pdf