MA 258i EtherNet/IP Gateway
모듈형 연결 유닛
시리즈 | MA 2xxi |
적합한 적용 대상: | HS 65x8 RFI RFM 고정식 2D 코드 리더 시리즈 DCR 200i 고정식 2D 코드 리더 시리즈 LSIS 222 바코드 리더 시리즈 BCL 2x 바코드 리더 시리즈 BCL 8 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8 이동식 2D 코드 리더 시리즈 FIS 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i 이동식 RFID 기록/판독 시스템 시리즈 HFxx |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
소비 전류, 최대 | 300 mA |
종류 | EtherNet IP, RS 232 |
연결 | 6 개수 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 커넥터 스트립 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | BUS IN |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 9 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
하우징 재료 | 금속 |
순중량 | 700 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |