MA 235i CANopen Gateway

모듈형 연결 유닛

제품 번호: 50114154

Icon Icon
시리즈 MA 2xxi
적합한 적용 대상: HS 65x8
RFI
RFM
고정식 2D 코드 리더 시리즈 DCR 200i
고정식 2D 코드 리더 시리즈 LSIS 222
바코드 리더 시리즈 BCL 2x
바코드 리더 시리즈 BCL 8
바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8
이동식 2D 코드 리더 시리즈 FIS
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i
이동식 RFID 기록/판독 시스템 시리즈 HFxx
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 300 mA
종류 CANopen, RS 232
연결 6 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 커넥터 스트립
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 Sub-D
핀 개수 9 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 107 mm x 40 mm x 180 mm
하우징 재료 금속
순중량 700 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - Firmware from V1100 - zip
EDS 파일 - Firmware from V1141 - zip
CE 준수선언서 - pdf