MA 22 DC
연결 부품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | MA 22 |
적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 2x |
인터페이스에 적합함 | RS 232 |
보호 회로 | 정보 없음 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
종류 | RS 232 |
종류 | RS 232 |
연결 | 6 개수 |
기능 | 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 9 핀 |
기능 | 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 9 핀 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 15 핀 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 15 핀 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 15 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 90 mm x 36 mm x 152.4 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 185 g |
하우징 색상 | 녹색 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 20III |
HS 번호 | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |