MA 21 130
연결 부품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | MA 21 |
적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 2x 바코드 리더 시리즈 BCL 8 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g 이동식 RFID 기록/판독 시스템 시리즈 HFxx |
인터페이스에 적합함 | RS 422 |
보호 회로 | 과전압 방지장치 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 36 V, DC |
종류 | RS 232, RS 422 |
종류 | RS 232 |
연결 | 2 개수 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 31 핀 |
기능 | 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 9 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 118 mm x 56 mm x 180 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 640 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
HS 번호 | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |