MA 21 100

연결 부품

제품 번호: 50030481

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 MA 21
적합한 적용 대상: 바코드 리더 시리즈 BCL 2x
바코드 리더 시리즈 BCL 8
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
이동식 RFID 기록/판독 시스템 시리즈 HFxx
인터페이스에 적합함 RS 485
보호 회로 과전압 방지장치
공급전압 점검 UB 18 ... 36 V, DC
종류 RS 232, RS 485
종류 RS 232
연결 2 개수
기능 PLC와 연결
데이터 인터페이스
장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 31 핀
기능 서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 Sub-D
핀 개수 9 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 120 mm x 55 mm x 180 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 640 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
구성 소프트웨어 - zip
CE 준수선언서 - pdf