MA 2 L
연결 부품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | MA 2 |
적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 2x 바코드 리더 시리즈 BCL 3x |
종류 | RS 232, RS 485 |
종류 | RS 232 |
연결 | 3 개수 |
기능 | PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 24 핀 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
핀 개수 | 15 핀 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | Sub-D |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 118 mm x 78.5 mm x 130 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
순중량 | 660 g |
하우징 색상 | 적색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
HS 번호 | 84735080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |