MA 150

모듈형 연결 유닛

제품 번호: 50130109

Icon Icon
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 150 mA
연결 5 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 55 mm x 31 mm x 95 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85411000
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf