MA 100

모듈형 연결 유닛

제품 번호: 50114369

Icon Icon
시리즈 MA 100
적합한 적용 대상: BCL 300i
BCL 301i
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
종류 RS 232, RS 485
연결 1 개수
기능 BUS IN
BUS OUT
PWR / SW IN / OUT
데이터 인터페이스
장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
핀 개수 19 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 128.8 mm x 47.4 mm x 181 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 380 g
하우징 색상 적색
보호 등급 IP 54III
인증 c UL US
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf