M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
뮤팅 표시 램프
시리즈 | M4 |
신호 종류 | 광학 방식 |
광원 | 흰색 |
수명 | > 100.000h |
공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
소비 전류, 최대 | 27 mA |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 40 mm x 200 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC |
순중량 | 320 g |
하우징 색상 | 투명 흑색 |
광원 종류 | LED/24V |
신호 이미지 | 지속 점등 |
반구형 렌즈 색상 | 투명 |
빔 각도 | 360° |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66 |
인증 | CE c UL US |
HS 번호 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |