LVSR 325K/P-401

광섬유 케이블 앰프

제품 번호: 50081300

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 325
특수 모델 경고 출력
입력신호 활성화
티치(Teach) 입력부
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 주파수 1,500 Hz
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 12 mm x 35.5 mm x 59 mm
하우징 재료 플라스틱
표시 방식 LED
파라미터 세팅 조작 버튼
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf