LV463.XR7/4TC
광섬유 케이블 앰프
시리즈 | 463 |
적합한 적용 대상: | 유리 화이버 옵틱 플라스틱 광섬유 케이블 |
특수 모델 | 넓은 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
광섬유 케이블 연결부 | 클램프 고정 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 24 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 전류 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2.5V) low: ≤ 2,5V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
작동/차단 지연 | 작동/차단 지연 |
동작 전 딜레이 | 500 ms |
와이핑 접점 | 와이핑 접점 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 5 선 |
와이어 단면 | 0.25 mm² |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 31.5 mm x 72 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
순중량 | 50 g |
하우징 색상 | 적색 흑색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
파라미터 세팅 | 로커 누름 스위치 슬라이드 스위치 |
조작부 기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 스위칭 범위 설정 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 50 NEMA 1 |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |