LV462.4/2

광섬유 케이블 앰프

제품 번호: 50118402

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LV462B/24
광섬유 케이블 앰프
품목 번호: 50145467
  • 시리즈: 462B
  • 광원: LED, 적색
  • 스위칭출력: 트랜지스터, NPN
  • 연결: 케이블
품목 번호: 50145467
시리즈 462
적합한 적용 대상: 유리 화이버 옵틱
플라스틱 광섬유 케이블
특수 모델 타이머 기능
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 500 Hz
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 4 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 33 mm x 72 mm
하우징 재료 플라스틱
표시 방식 LED
파라미터 세팅 슬라이드 스위치
조작 버튼
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf