LV461.1/P2

광섬유 케이블 앰프

제품 번호: 50118398

Icon Icon
시리즈 461
적합한 적용 대상: 유리 화이버 옵틱
플라스틱 광섬유 케이블
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 500 Hz
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 4 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 31 mm x 62 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 69 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중권 전위차계
조작 버튼
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf