LV461.1/P2-150-M8
광섬유 케이블 앰프
시리즈 | 461 |
적합한 적용 대상: | 유리 화이버 옵틱 플라스틱 광섬유 케이블 |
광원 | LED, 적색 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 24 V, DC |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 주파수 | 500 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
케이블 길이 | 150 mm |
나사 크기 | M8 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 31 mm x 62 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 34 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중권 전위차계 조작 버튼 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |