LSSU 18-S12

초음파 단방향 감지기 송신기

제품 번호: 50103365

Icon
시리즈 18
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0 ... 0.65 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 300 kHz
초음파 빔 경로 기본형
빔 방향 앞쪽
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 UB에서
스위칭 주파수 100 Hz
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 50 mm x 33 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 70 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 부하시 탭 전환기
작동 시 주변 온도 0 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 65III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf