LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50111519

Icon Icon
시리즈 46B
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 폭발 방지됨
감지 범위 0 ... 50 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 60 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
광점 형태 장방형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
스위칭 주파수 500 Hz
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 250 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Ex 장치 카테고리 3
Ex-Zone 2
22
보호 등급 IP 67II
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf