LSSL 318M
투수광 포토 센서 송신기
시리즈 | 318 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
특수 모델 | 입력신호 활성화 |
감지 범위 | 0 ... 15 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 18 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 콜리메이트 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 650 nm |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 25 mA |
입력신호 활성화 개수 | 2 개수 |
동작 전 딜레이 | 30 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.25 mm² |
치수(Ø x 길이) | 18 mm x 50 mm |
나사 크기 | M18 x 1 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | V2A |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 130 g |
하우징 색상 | 은색 흑색 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |