LSS 96M-175W-26

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50032004

Icon Icon Icon
시리즈 96
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0 ... 30 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 39 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 20 ... 230 V, AC/DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
연결부 종류 단자
핀 개수 2 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf