LSS 96M-1350-26
투수광 포토 센서 송신기
시리즈 | 96 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
감지 범위 | 0 ... 120 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 150 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
공급전압 점검 UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 50 mA |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 2 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 380 g |
참고 | 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |