LSS 25B.X-S12
투수광 포토 센서 송신기
시리즈 | 25B |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
어플리케이션 | 재료 빔 투과에 사용되는 매우 강력한 송신기 파우치 포장의 제품 감지 |
감지 범위 | 0 ... 800 m |
감지 범위 | 높은 송신 출력을 보여줌. 이 거리로 센서를 정렬하는 것은 매우 어려움 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 850 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
스위칭 주파수 | 100 Hz |
응답 시간 | 5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 55 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66II IP 67 |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |