LSIS 472i M45-I1-H

스마트 카메라

제품 번호: 50128425

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
스마트 카메라
품목 번호: 50142217
  • 어플리케이션: 이중적재칸
  • 시리즈: IPS 400i
  • 인터페이스: Ethernet
  • 특수모델: 히터
품목 번호: 50142217
시리즈 LSIS 472i
어플리케이션 단일 적재 칸
이중 적재 칸
특수 모델 히터
소프트웨어 기능 적재 위치 제어
초점 조정
작업 영역 250 ... 1,900 mm
광원 LED, 적외선
카메라 수평 분해능 752 px
카메라 수직 분해능 480 px
초점거리 16 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 8 개수
전압 형식, 출력 DC
스위칭 전압, 출력 일반UB / 0 V
스위칭 전압, 입력 일반UB / 0 V
종류 Ethernet, RS 232
기능 진행
연결 3 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 55 mm x 113 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 500 g
표시 방식 LED
단색 그래픽 디스플레이 128x64 픽셀
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -35 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 90 %
보호 등급 IP65
IP 67III
미국 특허 US 8,288,706 B
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf