LSIS 412i M43-M1
스마트 카메라
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | LSIS 412i |
소프트웨어 기능 | BLOB 분석(완전성 컨트롤) BLOB 분석(유무 감지) 위치 결정 차원 점검 초점 조정 |
작업 영역 | 50 ... 10,000 mm |
광원 | LED, RGBW |
카메라 수평 분해능 | 752 px |
카메라 수직 분해능 | 480 px |
초점거리 | 8 mm |
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 | 50 초당 개수 |
전자식 셔터 속도 | 0.054 ... 20 ms |
카메라 타입 | 단색 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 10 W |
선택적 입력/출력 개수 | 8 개수 |
전압 형식, 출력 | DC |
스위칭 전압, 출력 | 일반UB / 0 V |
전압 형식, 입력 | DC |
스위칭 전압, 입력 | 일반UB / 0 V |
종류 | Ethernet, RS 232 |
기능 | 진행 |
기능 | 서비스 진행 |
기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | 서비스 |
나사 크기 | M12 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | PWR |
나사 크기 | M12 |
기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | BUS OUT |
나사 크기 | M12 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
하우징 재료 | 금속 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 500 g |
설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보호 등급 | IP65III IP 67 |
인증 | c UL US |
미국 특허 | US 8,288,706 B |
HS 번호 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |