LSIS 122 M6M-R1

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50110307

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LSIS 222 M5M-R1
고정식 2D 코드 리더
품목 번호: 50117536
  • 시리즈: LSIS 22x
  • 인터페이스: RS 232
  • 판독가능한코드종류: 2/5인터리브
  • 최대모듈크기: 0.127 ... 1 mm
품목 번호: 50117536
시리즈 LSIS 12x
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Aztec
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Truncated
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
요청에 따른 추가 사항
코드 39
코드 93
코드 128
합성 코드
판독 거리 25 ... 310 mm
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 960 px
모듈 크기 0.1 ... 0.5 mm
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 300 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 VIN
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 VIN
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
종류 RS 232
기능 진행
전송 속도 9,600 ... 115,200 Bd
데이터 형식 조절 가능
시작 비트 1
데이터 비트 7.8
정지 비트 1.2
패리티 조절 가능
전송 프로토콜 조절 가능
데이터 엔코딩 ASCII
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 32 mm x 47 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 136 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색, RAL 9005
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 버튼
티치 버튼
조작부 기능 트리거
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 UL
HS 번호 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - V32036 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf