LSER 55/66,300-S12 Ex
투수광 포토 센서 수신기
시리즈 | 55 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
특수 모델 | 전체 스테인리스 하우징 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 0 ... 8.5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 10 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 14 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 300 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 단면 | 0.2 mm² |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 19.1 mm x 66 mm x 37 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | AISI 316L |
렌즈 커버 재료 | 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 유리 |
순중량 | 60 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
Ex 장치 카테고리 | 3 |
Ex 장치 그룹 | II |
Ex-Zone | 2 22 |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |