LSE 96M/R-1310-25

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50080080

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 96
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
공급전압 점검 UB 20 ... 230 V, AC/DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 20 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
재료 호환성 ECOLAB
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf