LS49CI.UC-TB

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50127439

Icon Icon Icon Icon
시리즈 49C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0.5 ... 120 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 150 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
파장 길이 860 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 20 ... 250 V, AC/DC
소비전력(AC의 경우) 1.5 V·A
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf