LS412BL2/DX-M12
투수광 포토 센서 송신기
시리즈 | 412B |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
특수 모델 | 입력신호 비활성화 |
감지 범위 | 0 ... 50 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 50 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 콜리메이트 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 2 mm [1,000 mm] |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 36 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 20 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 10 mA |
입력신호 비활성화 개수 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(Ø x 길이) | 12 mm x 60 mm |
나사 크기 | M12 x 1 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | V2A |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 32 g |
하우징 색상 | 은색 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |