LS3C/8X-M8

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50137173

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 3C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
감지 범위 0.05 ... 8.5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.05 ... 10 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 632 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 4 mm [100 mm]
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
동작 전 딜레이 300 ms
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf