LS35CI.XR1/XX-M12

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50150348

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 35C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
어플리케이션 파우치 포장의 제품 감지
감지 범위 0 ... 180 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 220 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
파장 길이 860 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm
하우징 재료 스테인리스
조작부 재료 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지
하우징 거칠기 Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값
스테인리스 하우징 AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+)
순중량 120 g
하우징 색상 은색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
파라미터 세팅 270° 전위차계
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 68
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
인증서 - Diversey - pdf