LS 97/4 E-S.1

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50029655

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
LSER 55/66,200-S12
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50108723
  • 시리즈: 55
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 8.5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50108723
LSR 97/4 E-L
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50029649
  • 시리즈: 97
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50029649
KD 095-4A
케이블 소켓
품목 번호: 50031323
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 4 개수
품목 번호: 50031323
KD 095-4
케이블 소켓
품목 번호: 50031324
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 4 개수
품목 번호: 50031324
LSR 97/2 SE-L
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50029648
  • 시리즈: 97
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50029648
LSSR 55.8,200-S12
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50108717
  • 시리즈: 55
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 8.5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50108717
시리즈 97
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 200 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 기본 커넥터
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 18 mm x 75 mm x 23 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 85 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
데이터 시트 - pdf