LS 97/2 SE-S.1

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50029651

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

결과 목록: 7개의 제품이 검색됨
LSR 97/4 E-L
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50029649
  • 시리즈: 97
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50029649
LSR 97/2 SE-L
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50029648
  • 시리즈: 97
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50029648
LS25C/XX-M12
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50139688
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 25 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50139688
KD 095-4
케이블 소켓
품목 번호: 50031324
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 4 개수
품목 번호: 50031324
LS25C/8X-200-M8
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50139692
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 25 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50139692
KD U-M12-4A-V1-050
연결 케이블
품목 번호: 50130652
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 4 개수
  • 케이블길이: 5,000 mm
품목 번호: 50130652
LE25C.1/4P-M12
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50139697
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 25 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50139697
시리즈 97
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0 ... 5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 9 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
스위칭 주파수 200 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
연결부 종류 기본 커넥터
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 18 mm x 75 mm x 23 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 85 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
데이터 시트 - pdf