LS 92/3 E-L Ex

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50080721

Icon Icon
시리즈 92
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
특수 모델 폭발 방지됨
공급전압 점검 UB 5.5 ... 13 V, DC
종류 NAMUR
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 85 mm x 42.2 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 140 g
하우징 색상 흑색
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
Ex 장치 카테고리 2
Ex 장치 그룹 II
Ex-Zone 1
21
보호 등급 IP 67II
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - Examination Certificate - pdf
인증서 - 1st Supplement - pdf
인증서 - 2nd Supplement - pdf
인증서 - 3rd Supplement - pdf
인증서 - 4th Supplement - pdf
인증서 - Production Control ATEX - pdf