LS 78/2 SE

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50000229

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
LS49C-TB
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50134450
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0.5 ... 120 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134450
LE49C/4P-TB
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50134454
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0.5 ... 120 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134454
시리즈 78
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0 ... 120 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 180 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
스위칭 주파수 100 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 38 mm x 127 mm x 99 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 600 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 65I
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
데이터 시트 - pdf