LS 763/2.8 SE-L8.5
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | 763 |
유형 | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 년, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 2, EN ISO 13849 |
감지 범위 | 0 ... 6 m |
제한 감지 범위 | 0 ... 8 m |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 880 nm |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 3 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 14.6 mm x 52 mm x 27 mm |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |