LS 64/4 E-L.51
투수광 포토 센서 수신기
시리즈 | 64 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 28.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 430 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65I |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |