LRT 8/44.1B-150-S12

형광 센서

제품 번호: 50125896

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 8
어플리케이션 흰 종이 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 거리, 백색 종이: 10 x 10mm 0 ... 0.15 m
작동 거리, 백색 종이: 20 x 20mm 0 ... 0.2 m
작동 거리, 백색 종이: 50 x 50mm 0 ... 0.3 m
제한 감지 범위 0 ... 0.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, UV
파장 길이 370 nm
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 7 mm [100 mm]
수신 필터 400 ... 500 nm
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
H/D 전환 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high, 최소 UB
스위칭 전압 low, 최대 0V 또는 연결되지 않음
H/D 전환 입력부 지연 0.5 ms
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 주파수 1,500 Hz
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
하우징 색상 적색
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf